text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
35,3
L=lungime
356
A
15,9
A2
200
A3
311,1
A4
323,8
A5
16,3
A6
12,7
A7
123,8
A9
212,7
Capacitate de încărcare per pereche kg
67
Cursă S
378
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ0301-0014
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Suitable for flat mounting
Light running
Precise guidance for high lateral stability
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem