Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21334-70-0457
Unitatea de vânzare
139,84 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
35,3
L=lungime
457
A
15,9
A1
212,7
A2
301,6
A3
412,7
A4
425,4
A5
15,7
A6
12,7
A7
123,8
A9
314,3
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
63
Cursă
S
480
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ0301-0018
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Suitable for flat mounting
Light running
Precise guidance for high lateral stability
Light running
Precise guidance for high lateral stability
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.