text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de presiune
Tipul de formă
Suprafață diamantată
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
portocaliu
A
28
A2
≥36
A3
28
B
24
B1
≥24
D
14
D1
17,5
D2
36
D3
6
D4
17,5
Forța de strângere N
400
H
39
H1
8
H2
2
H3
5,3
H4
5,9-6,3
H5
≥4
L
45
M
M3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Clemele de presiune oferă o modalitate convenabilă, simplă și rapidă de fixare sau eliberare a pieselor mecanice, cum ar fi tije plate sau arbori. Acestea sunt ideale pentru utilizări în industria constructoare de mașini și în sisteme de producție unde este adesea necesară manipularea repetată. Clemele de presiune sunt ușor de montat și permit o ajustare precisă și un suport în siguranță.
Material
Carcasa, bolțurile și gripperul diamantat, din oțel inoxidabil.
Manetă, oțel inoxidabil sau termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasa și bolțurile sunt fără strat de acoperire.
Gripper diamantat galvanizat.
Manetă PA armată cu fibră de sticlă, portocalie sau neagră.
Manetă din oțel inoxidabil, fără strat de acoperire.
Note
Sunt furnizate șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.

Degresați temeinic toate suprafețele de contact.
Nu mișcați tija sau arborele blocat.
Respectați intervalul de strângere recomandat (5,9 - 6,3 mm).
Șocurile sau vibrațiile excesive pot cauza modificarea alinierii obiectului prins.
Method of operation
Asigurați-vă că clema de presiune se află în poziție netensionată. Glisați tija plată sau arborele în poziția netensionată. Rotiți maneta cu 90°. Când este complet fixate, liniile de marcare sunt aliniate și se aude un semnal de clic.
Drawing reference
1) Opțiunea de montaj 1 pentru tije plate
2) Opțiunea de montaj 2 pentru arbori
3) Opțiunea de montaj 3 pentru arbori aplatizați
4) Poziție fixată
5) Poziție fără strângere
6) Diametrul adânciturii pentru variantele cu suprafață diamantată
7) Potrivit pentru șuruburi de fixare (hexagon interior) M2/M3
8) H4 = domeniu de strângere recomandat (cursa de strângere 5,8 - 6,5)
9) Dimensiuni minime pentru montarea clemelor de presiune
10) Oțel plat
11) H6 = grosimea oțelului plat (0 -0,2), se determină de către client
12) Arbore
13) Diametru pentru inelul de fixare: diametrul arborelui +0,1 +0,2
14) D5 = diametrul arborelui (toleranță recomandată: f8, g6 ,h5-h9), care urmează să fie determinat de client
15) Arbore aplatizat
Accessory
Inele de fixare din aluminiu pentru cleme de presiune 21889-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem