{"product":{"productId":"agid.36676","price":51.09,"name":"Clemă glisantă pentru găuri alungite, buton rotativ negru, formă A "},"currency":"EUR"}
- Fixare rapidă și ușoară prin butonul rotativ
- Element opritor variabil
Descriere
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Piesă de presiune POM.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Piesă de presiune POM.
Version
Carcasă cromată.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Note
Dispozitivele de tensionare glisante pentru găuri alungite se introduc într-o placă superioară cu o gaură alungită lată de 10 mm, apoi se fixează cu placa inferioară. La montarea componentei, butonul rotativ trebuie să se afle în poziția „OFF”. Dispozitivele de tensionare se folosesc pentru plăci de precizie cu grosime de 3 sau 6 mm. Pentru alte grosimi este necesar să se folosească plăci de susținere 21888-05.
Prin acționarea butonului rotativ, știfturile de strângere montate în partea inferioară a clemei glisante sunt trase împreună de arcuri și presate în jos. Cele două știfturi de strângere apasă pe suprafață și prind clema glisantă. Două piese de presiune cu arc ridică dispozitivul de tensionare în poziția „ON” și ajută la o deplasare mai ușoară.
Prin acționarea butonului rotativ, știfturile de strângere montate în partea inferioară a clemei glisante sunt trase împreună de arcuri și presate în jos. Cele două știfturi de strângere apasă pe suprafață și prind clema glisantă. Două piese de presiune cu arc ridică dispozitivul de tensionare în poziția „ON” și ajută la o deplasare mai ușoară.
Function principle
Clemele glisante pot fi utilizate în 2 moduri diferite de funcționare.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe un element suplimentar, aceasta poate fi deplasată pe o placă fixă cu fante.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, placa cu fante este deplasabilă.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe un element suplimentar, aceasta poate fi deplasată pe o placă fixă cu fante.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, placa cu fante este deplasabilă.
Drawing reference
1) Piese de presiune a arcului (2x)
2) Faza ~0,3
2) Faza ~0,3
Accessory
Plăci de bază 21888-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.