Dispozitiv de prindere glisant Pătrat zinc negru 21888-10-2591
- Fixare rapidă și ușoară prin butonul rotativ
- Element opritor variabil
Unitatea de vânzare
63,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de prindere glisant
Varianta 1
Pătrat
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
H=înălțime
37
L=lungime
50
D
35
D1
5,5
Forța de menținere
N
800
H1
23
H2
18,5
H3
9
H4
1
H5
4,5
P
40
Rezistență la temperaturi
≤90 °C
S
16
UNSPSC Code
31162800
W
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Arc lamelar fosfatat.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Arc lamelar fosfatat.
Version
Carcasă cromată.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Știfturi de strângere și pană lucioase.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Știfturi de strângere și pană lucioase.
Note
Prin acționarea butonului rotativ, știfturile de strângere montate în partea inferioară a clemei glisante sunt trase împreună de arcuri și presate în jos. Cele două știfturi de strângere apasă pe suprafață și prind clema glisantă.
Function principle
Clemele glisante pot fi utilizate în 2 moduri diferite de funcționare.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe placa de suport (21888-15) sau pe un element adițional, aceasta poate fi deplasată pe un pătrat fix.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, pătratul este deplasabil.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe placa de suport (21888-15) sau pe un element adițional, aceasta poate fi deplasată pe un pătrat fix.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, pătratul este deplasabil.
Drawing reference
1) Arc lamelar
2) Linie de citire pentru cântare
2) Linie de citire pentru cântare
Accessory
Plăci suport 21888-15.
Rigle gradate din oțel inoxidabil 21880.
Rigle gradate din oțel inoxidabil 21880.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.