text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de prindere glisant
Varianta 1
Pătrat
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
termoplastic
H=înălțime
40
L=lungime
50
D
35
D1
5,5
Forța de menținere N
800
H1
26
H2
21,5
H3
12
H4
1
H5
6
P
40
Rezistență la temperaturi
≤90 °C
S
16
UNSPSC Code
31162800
W
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Arc lamelar fosfatat.
Version
Carcasă cromată.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Știfturi de strângere și pană lucioase.
Note
Prin acționarea butonului rotativ, știfturile de strângere montate în partea inferioară a clemei glisante sunt trase împreună de arcuri și presate în jos. Cele două știfturi de strângere apasă pe suprafață și prind clema glisantă.
Function principle
Clemele glisante pot fi utilizate în 2 moduri diferite de funcționare.

Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe placa de suport (21888-15) sau pe un element adițional, aceasta poate fi deplasată pe un pătrat fix.

Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, pătratul este deplasabil.
Drawing reference
1) Arc lamelar
2) Linie de citire pentru cântare
Accessory
Plăci suport 21888-15.
Rigle gradate din oțel inoxidabil 21880.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem