text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
B
24
B1
20
D
46
D1
15
D2
17,7
G pentru șurub cilindru
M03
H
11
H1
13,5
L
36
L1
28
M
M3
UNSPSC Code
31161708
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
Product description
Inelele de fixare sunt utilizate pentru a conecta în siguranță componentele între ele. Datorită construcției stabile și precizia de fabricație, inelele de fixare permit montarea și alinierea fiabilă a arborilor sau a axelor. Găurile pentru șuruburi oferă o fixare simplă și în siguranță. Ideale pentru utilizări în care este necesară o soluție compactă și robustă.
Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
*Toleranță recomandată pentru arbore f8, g6, h5-h9

Sunt furnizate șuruburi de fixare M3 sau M4 din oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem