text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de bază
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
T=înălțime
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile suport sunt necesare pentru clemele glisante, pentru găuri alungite, cu grosimea plăcii mai mare de 3 mm, respectiv 6 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem