Placă de bază oțel inoxidabil 21888-15-40
- Accesorii pentru menghine glisante pentru pătrat
- Pentru a ridica dispozitivul glisant de tensionare cu 3 mm
Unitatea de vânzare
6,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de bază
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
L=lungime
40
D1
4,5
P
32
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile suport ridică clema glisantă cu 3 mm.
Aceasta este utilizată pentru a deplasa clema glisantă pe un matrerial pătrat fix.
Aceasta este utilizată pentru a deplasa clema glisantă pe un matrerial pătrat fix.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.