Placă de bază oțel inoxidabil 21888-15-50
- Accesorii pentru menghine glisante pentru pătrat
- Pentru a ridica dispozitivul glisant de tensionare cu 3 mm
Sales unit
7,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim plate
Main
material
stainless steel
L=Length
50
D1
5,5
P
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Plăcile suport ridică clema glisantă cu 3 mm.
Aceasta este utilizată pentru a deplasa clema glisantă pe un matrerial pătrat fix.
Aceasta este utilizată pentru a deplasa clema glisantă pe un matrerial pătrat fix.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.