Bolț de ejectare oțel de călire 21597-20-18070
- Funcție de ejecție precisă
- Durabilitate robustă și longevitate
Unitatea de vânzare
19,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de ejectare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
18
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
14
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M10
L1
30
L2
20
L3
16
L4
8
UNSPSC Code
31162014
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
Bolțuri de ejectare din oțel inoxidabil 1.7139.
Version
călit.
Note
Bolțuri de ejectare din oțel pentru structura uneltei și a formei oferă o soluție fiabilă pentru sarcinile precise de ejectare și deformare, în procese de producție solicitante. Aceste bolțuri de ejectare reprezintă precizia, robustețea și longevitatea.
Bolțurile de ejectare din oțel oferă o excelentă stabilitate și anduranță. Acestea servesc la ejectarea pieselor formate, pieselor turnate prin injecție sau a altor piese de prelucrat, în mod sigur și precis, din forme sau unelte.
Bolțurile de ejectare sunt echipate cu un ghidaj precis, care asigură mișcarea uniformă. Acest lucru permite deformarea netedă și procese de ejectare care cresc calitatea produselor finale și minimizează simultan uzura.
Bolțurile de ejectare din oțel oferă o excelentă stabilitate și anduranță. Acestea servesc la ejectarea pieselor formate, pieselor turnate prin injecție sau a altor piese de prelucrat, în mod sigur și precis, din forme sau unelte.
Bolțurile de ejectare sunt echipate cu un ghidaj precis, care asigură mișcarea uniformă. Acest lucru permite deformarea netedă și procese de ejectare care cresc calitatea produselor finale și minimizează simultan uzura.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.