text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de ejectare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
40
L=lungime
380
SW = lățimea cheii
36
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M20
L1
55
L2
35
L3
36
L4
20
UNSPSC Code
31162014
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
Bolțuri de ejectare din oțel inoxidabil 1.7139.
Version
călit.
Note
Bolțuri de ejectare din oțel pentru structura uneltei și a formei oferă o soluție fiabilă pentru sarcinile precise de ejectare și deformare, în procese de producție solicitante. Aceste bolțuri de ejectare reprezintă precizia, robustețea și longevitatea.

Bolțurile de ejectare din oțel oferă o excelentă stabilitate și anduranță. Acestea servesc la ejectarea pieselor formate, pieselor turnate prin injecție sau a altor piese de prelucrat, în mod sigur și precis, din forme sau unelte.

Bolțurile de ejectare sunt echipate cu un ghidaj precis, care asigură mișcarea uniformă. Acest lucru permite deformarea netedă și procese de ejectare care cresc calitatea produselor finale și minimizează simultan uzura.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem