Bolțuri de ghidare oțel de călire 21597-10-32100
- Ghidare și poziționare precisă
- Durabilitate
- Robustețe
Unitatea de vânzare
20,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
32
L=lungime
100
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
36
L1
15
L2
7
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bolțuri de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Bolțurile de ghidare din oțel sunt soluția perfectă pentru sarcini precise de ghidare în procesele de fabricație solicitante. Bolțurile de ghidare oferă stabilitate maximă, durabilitate și precizie într-o gamă largă de aplicații.
Prin construcția solidă a bolțurile de ghidare, se asigură o ghidare fiabilă chiar și în sarcini intense. Acestea servesc la poziționarea sculelor și matrițelor în condiții de siguranță și precizie pentru a obține rezultate de prelucrare de înaltă precizie.
Bolțurile de ghidare sunt astfel concepute, încât să permită o mișcare și o aliniere lină, ceea ce duce la creșterea eficienței și a calității proceselor dumneavoastră de fabricație. Prelucrarea precisă asigură o performanță constantă pe întreaga lor durată de viață.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Prin construcția solidă a bolțurile de ghidare, se asigură o ghidare fiabilă chiar și în sarcini intense. Acestea servesc la poziționarea sculelor și matrițelor în condiții de siguranță și precizie pentru a obține rezultate de prelucrare de înaltă precizie.
Bolțurile de ghidare sunt astfel concepute, încât să permită o mișcare și o aliniere lină, ceea ce duce la creșterea eficienței și a calității proceselor dumneavoastră de fabricație. Prelucrarea precisă asigură o performanță constantă pe întreaga lor durată de viață.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.