text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Stâlp înclinat
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
18
L=lungime
110
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
21
L1
22
L2
3
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Oțel inserție coloană unghiulară 1.7139.
Version
călit.
Note
Coloanele unghiulare din oțel cu colier conic reprezintă soluția ideală pentru sarcini de ghidare precise în fabricarea sculelor și matrițelor. Aceste coloane sunt utilizate pentru poziționarea fiabilă și precisă a sculelor, matrițelor sau componentelor.

Coloanele înclinate cu colier conic permit alinierea precisă și consecventă a instrumentelor și formelor. Colierul conic servește ca element de ghidare de precizie care asigură poziționarea sigură și minimizează deplasările nedorite în timpul procesului de lucru.

Coloanele înclinate cu colier conic găsesc o gamă largă de aplicații în fabricarea uneltelor și matrițelor. Acestea sunt utilizate pentru a ține uneltele, matrițele sau componentele în aliniere precisă, fie în prelucrare, turnare prin injecție sau alte procese de fabricație.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought