Stâlp înclinat oțel de călire 21597-25-30320
- Aliniere și poziționare precisă
- Opțiuni de personalizare versatile
- Durabilitate
Unitatea de vânzare
70,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Stâlp înclinat
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
30
L=lungime
320
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
35
L1
36
L2
5
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Oțel inserție coloană unghiulară 1.7139.
Version
călit.
Note
Coloanele unghiulare din oțel cu colier conic reprezintă soluția ideală pentru sarcini de ghidare precise în fabricarea sculelor și matrițelor. Aceste coloane sunt utilizate pentru poziționarea fiabilă și precisă a sculelor, matrițelor sau componentelor.
Coloanele înclinate cu colier conic permit alinierea precisă și consecventă a instrumentelor și formelor. Colierul conic servește ca element de ghidare de precizie care asigură poziționarea sigură și minimizează deplasările nedorite în timpul procesului de lucru.
Coloanele înclinate cu colier conic găsesc o gamă largă de aplicații în fabricarea uneltelor și matrițelor. Acestea sunt utilizate pentru a ține uneltele, matrițele sau componentele în aliniere precisă, fie în prelucrare, turnare prin injecție sau alte procese de fabricație.
Coloanele înclinate cu colier conic permit alinierea precisă și consecventă a instrumentelor și formelor. Colierul conic servește ca element de ghidare de precizie care asigură poziționarea sigură și minimizează deplasările nedorite în timpul procesului de lucru.
Coloanele înclinate cu colier conic găsesc o gamă largă de aplicații în fabricarea uneltelor și matrițelor. Acestea sunt utilizate pentru a ține uneltele, matrițele sau componentele în aliniere precisă, fie în prelucrare, turnare prin injecție sau alte procese de fabricație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.