text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piloni de ghidare
Varianta 1
cu guler de centrare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
14
L=lungime
27
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
20
D2
25
L1
30
L2
6
L3
9
L4
4
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Guide column low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel guide columns with centring collar and two precision diameters offer a solution for precise guiding tasks in demanding applications. These guide columns offer highest precision, stability and flexibility in the machining process.

With an integrated centring collar and two precision diameters, these guide columns enable optimum alignment and positioning of tools and dies. This offers high adaptability and opens up new possibilities for precise machining tasks.

The 3+1 principle ensures the correct assembly of the two die halves. 3 guide elements with large diameters and 1 guide element with a smaller diameter are incorporated.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem