text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piloni de ghidare
Varianta 1
cu guler de centrare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
24
L=lungime
17
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
30
D2
35
L1
55
L2
6
L3
9
L4
7
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Stâlp de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acești stâlpi de ghidare oferă precizie, stabilitate și flexibilitate maxime în procesul de producție.

Cu un guler de centrare integrat și două diametre de îmbinare, acești stâlpi de ghidare permit alinierea și poziționarea optimă a sculelor și matrițelor. Astfel se asigură un grad ridicat de adaptabilitate și se deschid noi posibilități pentru sarcini de prelucrare precise.

Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought