text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piloni de ghidare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
10
L=lungime
46
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
14
D2
16
L1
75
L2
3
L3
4
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Stâlp de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Stâlpii de ghidare din oțel fără guler de centrare pentru fabricarea de scule și matrițe oferă o soluție optimă pentru sarcini de ghidare precise. Acești stâlpi de ghidare sunt special concepuți pentru a asigura flexibilitate și adaptabilitate într-o gamă largă de aplicații, fără a fi nevoie de un guler de centrare.

Stâlpii de ghidare oferă stabilitate și anduranță excelente. Acestea permit ghidarea și poziționarea fiabilă a sculelor și matrițelor, pentru a obține rezultate de prelucrare precise.

Stâlpii de ghidare sunt astfel concepuți, încât să funcționeze fără guler de centrare și să ofere, totuși, precizie și repetabilitate ridicate. Această caracteristică le face ideale pentru aplicațiile în care nu este necesară gulerul de centrare.

Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem