Șină de ghidare profil oțel 21411-20-2020X0520
- Absorbția sarcinilor din toate direcțiile
- Căi de rulare întărite și șlefuite
- Versiune cu 4 rânduri cu profil cu arc rotund
Unitatea de vânzare
76,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare profil
Materialul
corpului de bază
oțel
L1=lungimea firului
20
L=lungime
520
B
20
D
5,8
D1
10
Dimensiune
20
H
18
L
max.
3900
L2
60
T
8,4
UNSPSC Code
31171512
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
Oțel.
Version
Căi de rulare călite prin inducție și șlefuite.
Note
Șinele de ghidare a profilului pot fi înșurubate de sus. Șinele de ghidare a profilului sunt disponibile în patru dimensiuni, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare. Versiune cu 4 rânduri cu profil cu arc rotund. Căile șinelor de profil sunt dispuse la un unghi de 45° și, prin urmare, pot absorbi sarcini din toate direcțiile.
On request
Lungimi până la max. 3900 mm (dimensiune 30 până la max. 3840 mm).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.