text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare profil
Materialul corpului de bază
oțel
L1=lungimea firului
20
L=lungime
520
B
28
D
9
D1
15
Dimensiune
30
H
26
L max.
3840
L2
80
T
12,5
UNSPSC Code
31171512
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
Oțel.
Version
Căi de rulare călite prin inducție și șlefuite.
Note
Șinele de ghidare a profilului pot fi înșurubate de sus. Șinele de ghidare a profilului sunt disponibile în patru dimensiuni, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare. Versiune cu 4 rânduri cu profil cu arc rotund. Căile șinelor de profil sunt dispuse la un unghi de 45° și, prin urmare, pot absorbi sarcini din toate direcțiile.
On request
Length max. 3900 mm (size 30 max. 3840 mm).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem