text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare profil
Varianta 2
Mini
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
7
H=înălțime
4,7
L1= distanța de găurire de la margine
7,5
L=lungime max.
240
D
2,4
D1
4,2
Dimensiune
7
L2
15
T
2,3
UNSPSC Code
31171512
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
Oțel inoxidabil 1.4034..

Version
luminos.
Călit la 52 HRC.
Note
Șinele de ghidare a profilului pot fi înșurubate de sus. Șinele de ghidare a profilului sunt disponibile în patru dimensiuni miniaturale, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.

Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.

Este posibilă asamblarea șinelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought