Șină de ghidare profil oțel inoxidabil 21425-1210X0570
- Absorbția sarcinilor din toate direcțiile
- Căi de rulare întărite și șlefuite
- Șinele pot fi asamblate împreună
Unitatea de vânzare
242,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare profil
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
12
H=înălțime
7,5
L1= distanța de găurire de la margine
10
L=lungime max.
570
D
3,5
D1
6
Dimensiune
12
L2
25
T
4,5
UNSPSC Code
31171512
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
Oțel inoxidabil 1.4034..
Version
luminos.
Călit la 52 HRC.
Călit la 52 HRC.
Note
Șinele de ghidare a profilului pot fi înșurubate de sus. Șinele de ghidare a profilului sunt disponibile în patru dimensiuni miniaturale, pe care pot fi montate unul sau mai multe cărucioare.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.
Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.
Este posibilă asamblarea șinelor.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.
Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.
Este posibilă asamblarea șinelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.