Cărucior de ghidare Standard oțel inoxidabil 21420-09103101
- Absorbția sarcinilor din toate direcțiile
- Cu ghidaj cu recirculare cu bile fără pretensionare
- Sarcină dinamică nominală de până la 4410 N
- Garnitură de capăt cu două fețe
Unitatea de vânzare
57,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior de ghidare
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B1=lățime
20
L3=lungime
31
A
15
A1
10
B
9
Dimensiune
9
E
5,5
H
5,5
H1
10
H2
2,2
L4
20
M
M3
Mx
Nm
10,4
My
Nm
5,1
Mz
Nm
5,1
T
3
UNSPSC Code
31171518
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
1470
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
2250
Variantă
Standard
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
Corp din oțel inoxidabil 1.4034..
Bile din oțel inoxidabil 1.4034..
Piese de deviere din plastic.
Version
lucioasă.
Note
Cărucior de ghidare miniatural standard cu ghidaj de bile cu recirculare cu precizie N fără preîncărcare (Z0). Cu etanșare pe ambele părți.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.
Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.
Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.
Attention
Utilizați întotdeauna șina de montare furnizată, în caz contrar opritorul cu bilă din cărucior nu este garantat.
Drawing reference
1) margine de oprire la sol
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.