text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare
Varianta 1
Standard
Varianta 2
Mini
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B1=lățime
27
L3=lungime
35
A
20
A1
15
B
12
Dimensiune
12
E
7,5
H
7,5
H1
13
H2
3
L4
20,8
M
M3
Mx Nm
14,7
My Nm
8,04
Mz Nm
8,72
T
3,5
UNSPSC Code
31171518
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
2665
Valori nominale ale sarcinii statice N
4020
Variantă
Standard
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
Corp din oțel inoxidabil 1.4034..

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Piese de deviere din plastic.

Version
lucioasă.
Note
Cărucior de ghidare miniatural standard cu ghidaj de bile cu recirculare cu precizie N fără preîncărcare (Z0). Cu etanșare pe ambele părți.
Sistem de căi de contact cu bile în 4 puncte cu unghiuri de încărcare egale și 2 căi cu bile pe fiecare cărucior. Aceasta înseamnă că sarcinile pot fi absorbite în mod egal din toate direcțiile.

Accelerație maximă: 80 m/s².
Viteza de deplasare max.: 3 m/s.
Temperatura de funcționare: -20 °C până la +80 °C.
Attention
Utilizați întotdeauna șina de montare furnizată, în caz contrar opritorul cu bilă din cărucior nu este garantat.
Drawing reference
1) margine de oprire la sol
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem