text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de prindere
Varianta 1
pentru șine de ghidare cu profil miniatural
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
9
A
15
A1
11
A2
9
A4
5,35
B1
20
Cuplu de strângere Nm
0,17
D
8
Dimensiune
9
Forța de menținere F1 N
100
H1
10
H2
2,7
H3
7,3
L3
17
M
M3
T
3
UNSPSC Code
31171513
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
Carcasă și șurub zimțat din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și șurub zimțat lucioase.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se face manual cu ajutorul șurubului moletat. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe șină. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).

Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.

Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem