Element de prindere pentru șine de ghidare cu profil miniatural oțel inoxidabil 21427-01-12
- Distribuția simetrică a forțelor
- Potrivit pentru procese de prindere statice
Unitatea de vânzare
183,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de prindere
Varianta 1
pentru șine de ghidare cu profil miniatural
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
12
A
20
A1
13
A2
10
A4
7,15
B1
27
Cuplu de strângere Nm
0,35
D
10
Dimensiune
12
Forța de menținere
F1
N
150
H1
13
H2
3,5
H3
9,5
L3
19
M
M3
T
3,6
UNSPSC Code
31171513
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
Carcasă și șurub zimțat din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și șurub zimțat lucioase.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se face manual cu ajutorul șurubului moletat. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe șină. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).
Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.
Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.
Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.
Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.