text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă adaptoare
Varianta 1
pentru elemente de prindere
Materialul corpului de bază
oțel
S=Rezistență
4
A
17
A1
17
B1
47
D pentru șurub
M4
Dimensiune
15
L3
24
UNSPSC Code
31171513
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
Oțel.
Version
placat cu nichel.
Note
În funcție de tipul căruciorului de ghidare utilizat, este necesară o placă de adaptor pentru compensarea înălțimii.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem