Placă adaptoare pentru elemente de prindere oțel 21427-930
- Accesorii pentru elemente de prindere
Unitatea de vânzare
22,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă adaptoare
Varianta 1
pentru elemente de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel
S=Rezistență
3
A
22
A1
22
B1
90
D
pentru șurub
M6
Dimensiune
30
L3
39
UNSPSC Code
31171513
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
Oțel.
Version
placat cu nichel.
Note
În funcție de tipul căruciorului de ghidare utilizat, este necesară o placă de adaptor pentru compensarea înălțimii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.