text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare liniară
Varianta 1
drept
Varianta 2
cu canelură
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
albastru ultramarin RAL 5002
B=lățime
20
D=Diametru
6
H=înălțime
21
L=lungime
1980
D1
9,5
Dimensiune
2
L1
15
L2
30
T
8,5
UNSPSC Code
31171512
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
Șine din oțel.
Șuruburi din oțel.
Pană de ajustare din oțel inoxidabil.
Dopuri de etanșare din plastic.
Version
Șine lucioase și călite.
Șuruburi din oțel galvanizat zincat.
Note
Șinele liniare de ghidare pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe mecanisme de ghidare cu role. Șinele liniare cu canelură dublă sunt potrivite pentru asamblarea mai multor șine liniare. Acest lucru facilitează asamblarea șinelor cu ajutorul unei chei tip pană.

Bușonii de etanșare sunt întotdeauna furnizați standard în culoarea albastră RAL5002.

De asemenea, potrivit pentru sistem:
Mecanismul de ghidare cu role pentru șine liniare de ghidare 21350.
Șine lineare drepte de ghidare 21351.
Șine lineare de ghidare curbate 21356
Șuruburi cu cap hexagonal 07160 cu filet M5 pentru mărimea 2 sau M8 pentru mărimea 3.
Advantages
Pot fi create geometrii complexe de șine de ghidare liniare curbe și drepte.
Scope of delivery
Bușon de închidere albastru RAL 5002.
Chei cu pene (pentru versiunile cu canelură).
On request
canal unisens
dopuri de închidere în alte culori.
acoperire cu diamant.
Accessory
Arcuri de reglare 03288-06X22 și 03288-106X22 pentru dimensiunea constructivă 2, 03288-08X28 și 03288-108X28 pentru dimensiunea constructivă 3.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem