text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare liniară
Varianta 1
curbat
Varianta 2
cu canelură
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
material plastic
Culoarea componentei
albastru ultramarin RAL 5002
B=lățime
28
D=Diametru
9
H=înălțime
28
D1
14
Dimensiune
3
R
400
T
12
UNSPSC Code
31171512
W1°
3,75
W2°
7,5
W°
180
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șine din oțel.
Șuruburi din oțel.
Pană de ajustare din oțel inoxidabil.
Dopuri de etanșare din plastic.
Version
Șine lucioase și călite.
Șuruburi din oțel galvanizat zincat.
Note
Șinele liniare de ghidare pot fi înșurubate de sus. Canelura cu două fețe facilitează asamblarea șinelor cu ajutorul unei chei tip pană.

Bușonii de etanșare sunt întotdeauna furnizați standard în culoarea albastră RAL5002.

De asemenea, potrivit pentru sistem:
Mecanismul de ghidare cu role pentru șine liniare de ghidare 21351.
Șine lineare drepte de ghidare 21355.
Șuruburi cu cap hexagonal 07160 cu filet M5 pentru mărimea 2 sau
M8 pentru mărimea 3.
Advantages
Pot fi create geometrii complexe de șine de ghidare liniare curbe și drepte.
Scope of delivery
Bușon de închidere albastru RAL 5002.
Pene.
On request
Alte unghiuri și raze.
dopuri de închidere în alte culori.
acoperire cu diamant.
Accessory
Arcuri de reglare 03288-06X22 și 03288-106X22 pentru dimensiunea constructivă 2, 03288-08X28 și 03288-108X28 pentru dimensiunea constructivă 3.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem