Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară aluminiu eloxat natural 21350-3110
Unitatea de vânzare
180,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior de ghidare cu role
Varianta 1
pentru șine de ghidare liniară
Varianta 2
drept
Tipul de formă
scurt
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
B1=lățime
112
D=filet
M8
L=lungime
110
B
28
B2
90
Dimensiune
3
F x 45°
6
Fy
dinamic
N
1970
Fz
dinamic
N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
90
Mx
Nm
100
My
Nm
94
Mz
Nm
86
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Placă din aluminiu.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Version
Placă decapată și anodizată.
Note
Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară drepte.
Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce asigură o toleranță de -0,5 mm pentru H1.
Se asigură astfel o funcționare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.
De asemenea adecvată pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce asigură o toleranță de -0,5 mm pentru H1.
Se asigură astfel o funcționare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.
De asemenea adecvată pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
Technical Data
Accelerație maximă: 50 m/s².
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.