text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare cu role
Varianta 1
pentru șine de ghidare liniară
Varianta 2
drept
Tipul de formă
lung
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
B1=lățime
112
D=filet
M8
L=lungime
150
B
28
B2
90
Dimensiune
3
F x 45°
6
Fy dinamic N
1970
Fz dinamic N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
120
L2
40
Mx Nm
100
My Nm
155
Mz Nm
117
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Placă din aluminiu.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Version
Placă decapată și anodizată.
Note
Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară drepte.

Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce asigură o toleranță de -0,5 mm pentru H1.
Se asigură astfel o funcționare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.

De asemenea adecvată pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
Technical Data
Accelerație maximă: 50 m/s².
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem