Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară aluminiu eloxat natural 21351-2080
Unitatea de vânzare
270,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior de ghidare cu role
Varianta 1
pentru șine de ghidare liniară
Tipul de formă
scurt
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
B1=lățime
78
D=filet
M5
L=lungime
80
B
20
B3
20
Dimensiune
2
F x 45°
3
Fy
dinamic
N
400
Fz
dinamic
N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
45
Mx
Nm
24
My
Nm
34
Mz
Nm
22
UNSPSC Code
31171518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Placă din aluminiu.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Version
Placă decapată și anodizată.
Note
Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară drepte și curbate.
De asemenea, potrivite pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
șine de ghidare liniară curbate 21356.
Căruciorul de ghidare cu role 21351-2120 poate fi utilizat de la o rază de îndoire de 400 mm, iar căruciorul de ghidare cu role 21351-3150 de la o rază de îndoire de 500 mm.
De asemenea, potrivite pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
șine de ghidare liniară curbate 21356.
Căruciorul de ghidare cu role 21351-2120 poate fi utilizat de la o rază de îndoire de 400 mm, iar căruciorul de ghidare cu role 21351-3150 de la o rază de îndoire de 500 mm.
Technical Data
Accelerație maximă: 50 m/s².
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.