Șină de ghidare L2 și L personalizate aluminiu 21200-15-KUNDENSPEZ.
- Șină din aluminiu cu conductibilitate termică bună
- Se încălzește semnificativ doar la viteze constant foarte mari
- Acoperire anodizată dură 500 HV
- Lungime conform cerințelor clientului
La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
L2 și L personalizate
Materialul
corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
**
L=lungime
*
B
22
B1
15
D
pentru șurub
DIN 912
M4
Dimensiune
15
H
15,5
H1
10
L
max.
3960
L1
60
L2
max.
49
L2
min.
20
Descriere
Material
Profil extrudat EN AW-6060.
Version
Acoperire anodizată dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note
The aluminium guide rail has good thermal conductivity and importantly heats only at continuously very high speeds.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.