text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
L2 și L personalizate
Materialul corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
**
L=lungime
*
B
34
B1
23
D pentru șurub DIN 912
M6
Dimensiune
25
H
21,5
H1
13,8
L max.
3960
L1
60
L2 max.
49
L2 min.
20

Descriere

Material
Profil extrudat EN AW-6060.
Version
Acoperire anodizată dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note
The aluminium guide rail has good thermal conductivity and importantly heats only at continuously very high speeds.

** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem