Șină de ghidare aluminiu 21200-1530X3960
- Șină din aluminiu cu conductibilitate termică bună
- Se încălzește semnificativ doar la viteze constant foarte mari
- Acoperire anodizată dură 500 HV
- Lungime conform cerințelor clientului
Unitatea de vânzare
313,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
30
L=lungime
3960
B
22
B1
15
D
pentru șurub
DIN 912
M4
Dimensiune
15
H
15,5
H1
10
L
max.
3960
L1
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Profil extrudat EN AW-6060.
Version
Acoperire anodizată dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note
The aluminium guide rail has good thermal conductivity and importantly heats only at continuously very high speeds.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** lengths L2 = 20 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.