Șină de ghidare L2 și L personalizate aluminiu 21240-206-KUNDENSPEZ.
- Reazem optim pentru momente mari
- Șine extrem de plate
- Robust și rezistent la murdărie
- Rezultate foarte bune la frecare și uzură
- Robust și rezistent la murdărie
La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
L2 și L personalizate
Varianta 2
duble
Materialul
corpului de bază
aluminiu
L=lungime
*
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
Dimensiune
6
H
14
H1
7,5
H2
4
L
max.
3000
L1
60
L2
**
L2
max.
49,5
L2
min.
20
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
anodizat dur, grosimea stratului 50 µm.
Duritate 500 HV.
Duritate 500 HV.
Note
Șine extrem de plate, cu ghidaje care se extind până la margine pentru susținerea optimă a cuplurilor mari. Robust și rezistent la murdărie, pe care pot fi deplasate în siguranță și fără întreținere chiar și încărcături grele.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.