text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 2
duble
Materialul corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
30
L=lungime
3000
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
Dimensiune
6
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
anodizat dur, grosimea stratului 50 µm.
Duritate 500 HV.
Note
Șine extrem de plate, cu ghidaje care se extind până la margine pentru susținerea optimă a cuplurilor mari. Robust și rezistent la murdărie, pe care pot fi deplasate în siguranță și fără întreținere chiar și încărcături grele.

** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem