text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
cu orificiu de trecere
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
B=lățime
20
D=Diametru
4,5
H=înălțime
7,2
L=lungime
400
B1
12,4
D1
8,5
Dimensiune
20
H1
3
H2
1,8
L1
50
L2
25
Număr de găuri
8
UNSPSC Code
31171501
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
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Șinele de ghidare miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare miniaturale 21235-11. Capacele 21235-13 pot fi utilizate pentru a închide capetele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem