Cărucior de ghidare Lagăr fix Polietilenă gri 21235-21-303
- Nu necesită unsoare sau ulei
- Rezistent la coroziune
- Greutate ușoară
- Rezistență chimică excelentă
- Reciclabil
Unitatea de vânzare
6,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior de ghidare
Varianta 1
Lagăr fix
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
gri
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4301
B=lățime
25,9
H=înălțime
7
L=lungime
60
B1
18,8
C0Y
N
520
C0Z
N
305
Dimensiune
30
G
M4
H1
5,7
H2
11
L1
30
M0X
Nm
2,5
M0Y
Nm
5
M0Z
Nm
2,5
UNSPSC Code
31171501
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
Polietilenă specială.
Priză din oțel inoxidabil.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
gri.
Bucșă, fără strat de acoperire.
Bucșă, fără strat de acoperire.
Note
Ghidajele miniaturale nu necesită întreținere și sunt rezistente la coroziune. Datorită greutății reduse, sunt posibile viteze și accelerații foarte mari. Temperatură de funcționare până la max. 40 °C.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
Technical Data
Coeficienți de siguranță
Frecvență redusă de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,4 - 0,5
- coeficient de siguranță dinamic: 0,9 - 1,0
Frecvență mare de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,3 - 0,4
- coeficient de siguranță dinamic: 0,6 - 0,8
Frecvență mare de deplasare și vibrații:
- coeficient de siguranță static: 0,2 - 0,3
- coeficient de siguranță dinamic: 0,3 - 0,5
Calcul
Sarcina statică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță static
Sarcina dinamică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță dinamic
Cuplu static maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță static
Cuplu dinamic maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță dinamic
Aceste formule sunt orientative și trebuie verificate din nou pentru cazul de utilizare respectiv.
Frecvență redusă de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,4 - 0,5
- coeficient de siguranță dinamic: 0,9 - 1,0
Frecvență mare de deplasare și mișcare lină:
- coeficient de siguranță static: 0,3 - 0,4
- coeficient de siguranță dinamic: 0,6 - 0,8
Frecvență mare de deplasare și vibrații:
- coeficient de siguranță static: 0,2 - 0,3
- coeficient de siguranță dinamic: 0,3 - 0,5
Calcul
Sarcina statică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță static
Sarcina dinamică maximă = sarcina nominală * coeficient de siguranță dinamic
Cuplu static maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță static
Cuplu dinamic maxim = cuplu nominal * coeficient de siguranță dinamic
Aceste formule sunt orientative și trebuie verificate din nou pentru cazul de utilizare respectiv.
Accessory
Șine de ghidare 21235-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.