Cărucior culisant zinc 21240-0630
- Potrivit pentru șine simple și duble
- Fără întreținere și rezistent la coroziune
- Nu este sensibil la murdărie
- Funcționare foarte silențioasă
- Valori scăzute de frecare la rulare uscată
Unitatea de vânzare
6,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior culisant
Varianta 2
Lagăr mobil Direcția Z
Materialul
corpului de bază
zinc
Materialul
componentei
Iglidur®
L=lungime
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z)
kN
0,14
C0Y
kN
0,42
C0Z
kN
0,42
D
5
D1
M4
D2
7
Dimensiune
6
H
14
H1
7,5
H2
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Zinc turnat sub presiune.
Material pentru rulmenți de alunecare din iglidur® J.
Version
cromatizat.
Note
Cărucioarele glisante
DryLin® W sunt rezistente la coroziune și nu necesită întreținere. Lipsa lubrifierii face ca sistemul să fie extrem de rezistent la murdărie. Valori scăzute de frecare la rulare uscată și funcționare foarte silențioasă. Potrivit pentru șine simple sau duble. Viteze de până la 15 m/s.
Temperatura de aplicare -40°C până la max. 90°C.
Accessory
Șine de ghidare 21240.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.