text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior culisant
Varianta 2
Lagăr fix standard
Materialul corpului de bază
zinc
Materialul componentei
Iglidur®
L=lungime
29
A
16
A1
10
B
26
B1
16,5
C0(-Z) kN
0,25
C0Y kN
1,2
C0Z kN
1,2
D
10
D1
M6
D2
9,5
Dimensiune
10
H
18
H1
9
H2
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Zinc turnat sub presiune.
Material pentru rulmenți de alunecare din iglidur® J.

Version
cromatizat.
Note
Cărucioarele glisante

DryLin® W sunt rezistente la coroziune și nu necesită întreținere. Lipsa lubrifierii face ca sistemul să fie extrem de rezistent la murdărie. Valori scăzute de frecare la rulare uscată și funcționare foarte silențioasă. Potrivit pentru șine simple sau duble. Viteze de până la 15 m/s.
Temperatura de aplicare -40°C până la max. 90°C.

Accessory
Șine de ghidare 21240.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem