Cărucior de ghidare aluminiu 21200-2010
- Accelerație mare
- Viteze extreme pe termen scurt de până la 30 m/s
- Rezistent la murdărie și la coroziune
- Prindere manuală pentru sarcini simple
- Fără întreținere, reglabil și silențios
79,20 €
Descriere
Profil extrudat al corpului de bază al căruciorului glisant EN AW-6060.
Elementele de glisare, material pentru rulmenți lipiți fără întreținere iglidur® J.
Acoperire din plastic.
Datorită inerției reduse a masei, sunt posibile accelerații mari și - pe termen scurt - viteze extreme de până la 30 m/s. Ghidajele liniare de glisare DryLin® T sunt rezistente la murdărie și coroziune. Nu necesită întreținere, sunt reglabile și silențioase. Temperatura de funcționare până la max 80°C.
Utilizare preferată în tehnica alimentară, medicală și în spațiile cu atmosferă controlată, deoarece nu se eliberează lubrifianți.
Clema de mână a fost concepută pentru sarcini simple. Comportamentul la fluaj al plasticului prins face ca forța de strângere să scadă în timp (până la 70%). Prin urmare, nu pot fi prinse piese relevante pentru siguranță.
Pentru șinele de ghidare adecvate, consultați 21200.