text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare
Varianta 2
Rulment fix cu clemă manuală
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Iglidur®
L=lungime
109
A
72
A1
52
B
90
B1
31
C
20
C0(-Y) kN
14
C0Y kN
14
C0Z kN
7
C1
12
D
M10
D1 pentru șurub DIN 912
M8
D2
28
Dimensiune
30
Filetul clemei manuale
M8
H
42
H1
6,5
H2
21,5
H3
27
L1
79
M0X Nm
200
M0Y Nm
100
M0Z Nm
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Profil extrudat al corpului de bază al căruciorului glisant EN AW-6060.
Elementele de glisare, material pentru rulmenți lipiți fără întreținere iglidur® J.
Acoperire din plastic.

Version
Strat de acoperire Anodizat E6/EV1. Plastic negru.
Note

Datorită inerției reduse a masei, sunt posibile accelerații mari și - pe termen scurt - viteze extreme de până la 30 m/s. Ghidajele liniare de glisare DryLin® T sunt rezistente la murdărie și coroziune. Nu necesită întreținere, sunt reglabile și silențioase. Temperatura de funcționare până la max 80°C.
Utilizare preferată în tehnica alimentară, medicală și în spațiile cu atmosferă controlată, deoarece nu se eliberează lubrifianți.
Clema de mână a fost concepută pentru sarcini simple. Comportamentul la fluaj al plasticului prins face ca forța de strângere să scadă în timp (până la 70%). Prin urmare, nu pot fi prinse piese relevante pentru siguranță.
Pentru șinele de ghidare adecvate, consultați 21200.

Drawing reference
1) Clemă de mână
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem