text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cărucior de ghidare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
zinc
L=lungime
200
A
60
A1
187
A2
155
B
40
B1
73
C
29
C0(-Y) kN
4,8
C0Y kN
4,8
C0Z kN
4,8
C1
26
D
10
D1
M6
Dimensiune
10
H
24
H1
9
H2
3,5
H3
6
M0X Nm
96
M0Y Nm
410
M0Z Nm
410
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Cărucior de glisare din zinc turnat sub presiune.
Plăcuță de montare din aluminiu.
Material pentru rulmenți de culisare din iglidur® J.

Version
Cărucior glisant cromat.
Placă de montaj anodizată.
Note
Blocurile de rulare

DryLin® W sunt rezistente la coroziune și nu necesită întreținere. Lipsa lubrifierii face ca sistemul să fie extrem de rezistent la murdărie. Valori scăzute de frecare la rulare uscată și funcționare foarte silențioasă. Datorită structurii plane și late, sunt posibile suporturi de moment ridicat. Viteze de până la 15 m/s.
Temperatura de aplicare -40°C până la max. 90°C.

Accessory
Șine de ghidare duble 21240.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem