Cărucior de ghidare aluminiu 21240-2000200
- Fără întreținere și rezistent la coroziune
- Nu este sensibil la murdărie
- Funcționare foarte silențioasă
- Suporturi de moment ridicat posibile
- Valori scăzute de frecare la rulare uscată
Unitatea de vânzare
76,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cărucior de ghidare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
zinc
L=lungime
200
A
116
A1
182
A2
128
B
82
B1
134
C
45
C0(-Y)
kN
12,8
C0Y
kN
12,8
C0Z
kN
12,8
C1
42,5
D
20
D1
M8
Dimensiune
20
H
44
H1
20
H2
4
H3
8
M0X
Nm
525
M0Y
Nm
990
M0Z
Nm
990
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cărucior de glisare din zinc turnat sub presiune.
Plăcuță de montare din aluminiu.
Material pentru rulmenți de culisare din iglidur® J.
Version
Cărucior glisant cromat.
Placă de montaj anodizată.
Placă de montaj anodizată.
Note
Blocurile de rulare
DryLin® W sunt rezistente la coroziune și nu necesită întreținere. Lipsa lubrifierii face ca sistemul să fie extrem de rezistent la murdărie. Valori scăzute de frecare la rulare uscată și funcționare foarte silențioasă. Datorită structurii plane și late, sunt posibile suporturi de moment ridicat. Viteze de până la 15 m/s.
Temperatura de aplicare -40°C până la max. 90°C.
Accessory
Șine de ghidare duble 21240.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.