text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliacetal (POM).
Version
negru.
Note
Capacele de capăt sunt adecvate pentru șinele de ghidare 21235-20. Ele protejează colțurile șinei de ghidare și împiedică căruciorul de ghidare să alunece.

Produsul nu este dimensionat pentru frânarea căruciorului de ghidare.

Prin montarea capacelor de capăt, șina de ghidare este redusă cu 4 mm pe fiecare parte.

Cuplul de strângere recomandat este de 0,75 Nm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem