Capac de capăt poliacetal carbonitriert und oxidiert 21235-33-40
- Pentru șine de ghidare miniaturale
- Protejează colțurile șinei de ghidare
- Împiedică căruciorul de ghidare să alunece
Unitatea de vânzare
1,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de capăt
Materialul
corpului de bază
poliacetal
Suprafața
corpului de bază
carbonitriert und oxidiert
B=lățime
40,8
H=înălțime
12,3
L=lungime
12
B1
8,5
Dimensiune
40
H1
6,9
L1
16
L2
6,5
UNSPSC Code
31171501
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
Poliacetal (POM).
Version
negru.
Note
Capacele de capăt sunt adecvate pentru șinele de ghidare 21235-30. Ele protejează colțurile șinei de ghidare și împiedică căruciorul de ghidare să alunece.
Produsul nu este dimensionat pentru frânarea căruciorului de ghidare.
Prin montarea capacelor de capăt, șina de ghidare este redusă cu 4 mm pe fiecare parte.
Cuplul de strângere recomandat este de 0,75 Nm.
Produsul nu este dimensionat pentru frânarea căruciorului de ghidare.
Prin montarea capacelor de capăt, șina de ghidare este redusă cu 4 mm pe fiecare parte.
Cuplul de strângere recomandat este de 0,75 Nm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.