text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 1
L2 și L personalizate
Materialul corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
**
L=lungime
*
B1
15
B3
17
D3 pentru șurub DIN 912
M3
Dimensiune
15
H2
7
H3
10,8
L max.
3000
L1
40
L2 max.
29,5
L2 min.
10

Descriere

Material
Șină de ghidare din profil extrudat, EN AW-6060.
Version
Șină de ghidare acoperită prin eloxare dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note

Ghidurile liniare miniaturale nu necesită absolut deloc întreținere datorită proprietăților lor de funcționare uscată și rezistenței la coroziune. Elementele de glisare din iglidur® J sunt rezistente la uzură și pot fi înlocuite. Temperatura de funcționare până la max 80°C.
Un avantaj semnificativ al acestor ghidaje liniare miniaturale este reprezentat de dimensiunile lor reduse.


** Lungimea L2 = 12 mm și
* Lungime L = 500 mm Vă rugăm să specificați, de asemenea.
Lungimea L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem