Șină de ghidare aluminiu 21210-1212X0800
- Nu necesită întreținere datorită proprietăților lor de rulare uscată și rezistenței la coroziune
- Elementele de glisare sunt rezistente la uzură și pot fi înlocuite
- Șină de ghidare acoperită prin eloxare dură 500 HV
Unitatea de vânzare
44,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
12
L=lungime
800
B1
12
B3
13
D3
pentru șurub
DIN 912
M3
Dimensiune
12
H2
5,9
H3
8,6
L
max.
800
L1
25
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
Șină de ghidare din profil extrudat, EN AW-6060.
Version
Șină de ghidare acoperită prin eloxare dură, 50 µm. Duritate 500 HV.
Note
Ghidurile liniare miniaturale nu necesită absolut deloc întreținere datorită proprietăților lor de funcționare uscată și rezistenței la coroziune. Elementele de glisare din iglidur® J sunt rezistente la uzură și pot fi înlocuite. Temperatura de funcționare până la max 80°C.
Un avantaj semnificativ al acestor ghidaje liniare miniaturale este reprezentat de dimensiunile lor reduse.
** Lungimea L2 = 12 mm și
* Lungime L = 500 mm Vă rugăm să specificați, de asemenea.
Lungimea L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.